[[UITFASEREND MODEL
Voor nieuwe constructies adviseren wij de technisch verbeterde kabelrupsseries H4.42 van het igus® E4.1 systeem.
+25% meer vrijdragende lengte, hogere stabiliteit en treksterkte, dezelfde maten en montage-afmetingen
Series R78 is leverbaar in beperkte hoeveelheden uit voorraad. Productondersteuning en opslag zal beperkt zijn vanaf 2012. Neem voor eventuele vragen contact op met uw igus® contactpersoon. Hartelijk dank voor uw begrip
naar de H4.42 series
Hier kunt u uw kabelrupssysteem individueel configureren. Alle invoer en wijzigingen worden in de configuratie aan de zijkant van de pagina overgenomen.
Series R78 - kabelrups, gesloten
1. KMA bevestigingselementen
2. Starre of scharnierende bevestigingselementen leverbaar
3. R78: Zwenkbaar en afneembaar deksel
4. R78: Afneembare tussenbodems
5. Combineerbare optisch gesloten en gewone kabelrups
6. Integreerbare trekontlasting.
7. 38/39: Verwijderbare dwarsverbinders
Beschikbare inwendige breedtes Bi: 50 tot max. 200 mm
Beschikbare buigradii R: 75 tot max. 250 mm
Steek: 33,3 mm / schakels = 15 schakels/m